arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO WZS FLANGE Ø20x111 Ilustração semelhante

TENDO WZS FLANGE Ø20x111

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 28003757

TENDO WZS FLANGE Ø20x111, 툴 그라인딩 툴 홀더
  • TENDO WZS
  • 유압 확장 툴홀더
  • 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
  • 클램핑 지름 D1: 20 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 90 Nm


제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO WZS
툴홀더 인터페이스 FLANSCH/FLANGE
클램핑 지름 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 28.0
L [mm] 111.0
L4 [mm] 47.4
L5 [mm] 73.0
최소 토크 [Nm] 90.0
중량 [kg] 3.0

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음