arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AGE-F-XY-080-3 유사 그림

AGE-F-XY-080-3

보정 유닛

ID 324962

보정 유닛 AGE-F, 크기: 080, 잠금 미장착

  • 보정 XY: ± 5 mm
  • 공작물 중량: 32 kg
  • 내장형 스프링을 사용한 최소 복귀력: 90 N
  • 내장형 스프링을 사용한 최대 복귀력: 150 N
  • 포스 Fz 최대: 2800 N
  • 포스 Fd 최대: 12000 N
보정 XY [mm] ± 5
권장 핸들링 중량, 수직 [kg] 32.0
내장형 스프링을 사용한 최소 복귀력 [N] 90.0
내장형 스프링을 사용한 최대 복귀력 [N] 150.0
탄성률 [N/mm] 25.0
반복 정밀도 [mm] ± 0.01
중량 [kg] 3.13
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 80.0
직경 D [mm] 135.0
높이 Z [mm] 75.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 50.0
모멘트 My 최대 [Nm] 50.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 150.0
포스 Fz 최대 [N] 2800.0
최대 포스 Fd [N] 12000.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

유도 시스템
부드럽게 작동하는 크로스 롤러 가이드

모니터링
자성 스위치 사용

작동
탄성력이 있는 스프링 리턴

하우징
단단한 양극 산화 알루미늄 합금, 경화강으로 만든 기능 부품

제공 범위
주문한 버전의 보정 유닛, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

보증
24개월