AGM-Z 063
Compensatie-eenheid
ID 1575971
Compensatie-eenheid AGM-Z, Maatuitvoering: 063, met vergrendeling
- Compensatierichting: Z
- Compensatie Z: 8 mm
Información técnica
| Compensation Z [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Locking force retracted [N] | 980.0 |
| Locking force extended [N] | 1300.0 |
| Min. spring force [N] | 80.0 |
| Max. spring force [N] | 125.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.5 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.02 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Tool-side connection | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Weight [kg] | 1.9 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Fluid consumption [cm³] | 47.0 |
| Extension time [s] | 0.2 |
| Retraction time [s] | 0.25 |
| Air connections locked and unlocked | M5 |
| Max. eccentric load [mm] | 300.0 |
| IP protection class | 50 |
| Max. static moment Mx/My [Nm] | 55.0 |
| Max. static moment Mz [Nm] | 100.0 |
| Max. static force Fx/Fy [N] | 500.0 |
| Max. static force Fz [N] | 600.0 |
| Max. dynamic moment Mx/My [Nm] | 20.0 |
| Max. dynamic moment Mz [Nm] | 40.0 |
| Force Fx max. dynamic [N] | 220.0 |
| Force Fy max. dynamic [N] | 220.0 |
| Force Fz max. dynamic [N] | 300.0 |
| Max. force Fd [N] | 1200.0 |
Further technical data can be found at schunk.com.
최대 로드
AGM-Z belastingdiagram–verticale structuur
AGM-Z 하중 다이어그램 – 수평 구조
편향
AGM-Z 변위 다이어그램 – 수평 구조
최대 로드
이것은 보정 유닛에 작용할 수 있는 모든 정적 부하의 합계입니다.
AGM-Z belastingdiagram–verticale structuur
- Eje X:
- Afstand van het zwaartepunt
- Eje Y:
- Max. laadvermogen
AGM-Z 하중 다이어그램 – 수평 구조
- Eje X:
- 하중 중심 거리
- Eje Y:
- 적재 용량
편향
AGM-Z 및 AGM-XYZ에 적용되는 그림
AGM-Z 변위 다이어그램 – 수평 구조
- Eje X:
- 하중 중심 거리
- Eje Y:
- 편향
이 그림에서 감압 상태에서 레버 암(L)에 따른 최대 처짐(fa)의 변화와 추가로 부착된 질량에 작용하는 모멘트(Mx, y)를 볼 수 있습니다. 다이어그램은 기술적인 설계를 대체하지 않습니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
유체 소비
수축 및 확장 주기당 공기 소모량을 나타냅니다.
유도 시스템
볼 가이드
모니터링
자성 스위치 또는 유도 근접 센서 사용
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
하우징
단단한 양극 산화 알루미늄 합금, 경화강으로 만든 기능 부품
제공 범위
주문한 버전의 보정 유닛, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월