AGM-Z 200
ID 1575995
- Dirección de compensación: Z
- Trayecto de compensación Z: 20 mm
Información técnica
| Kompenzácia Z [mm] | 20.0 |
|---|---|
| Zaisťovacia sila v zasunutom stave [N] | 10500.0 |
| Zaisťovacia sila vo vysunutom stave [N] | 13900.0 |
| Min. sila pružiny [N] | 930.0 |
| Max. sila pružiny [N] | 1490.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 2.5 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 6.5 |
| Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6.0 |
| Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
| Prípojka na strane robota | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| Prípojka na strane nástroja | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| Hmotnosť [kg] | 37.5 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Spotreba kvapaliny [cm³] | 1410.0 |
| Doba vysúvania [s] | 0.6 |
| Doba zasúvania [s] | 1.1 |
| Zaistené a nezaistené prípojky vzduchu | G1/8" |
| Max. excentrické zaťaženie [mm] | 800.0 |
| Trieda ochrany IP | 50 |
| Max. statický moment Mx/My [Nm] | 1600.0 |
| Max. statický moment Mz [Nm] | 1800.0 |
| Max. statická sila Fx/Fy [N] | 10000.0 |
| Max. statická sila Fz [N] | 11000.0 |
| Max. dynamický moment Mx/My [Nm] | 800.0 |
| Max. dynamický moment Mz [Nm] | 900.0 |
| Max. dynamická sila Fx [N] | 3400.0 |
| Max. dynamická sila Fy [N] | 3400.0 |
| Max. dynamická sila Fz [N] | 5500.0 |
| Max. sila Fd [N] | 22000.0 |
Max. zaťaženia
Diagram zaťaženia AGM-Z – vertikálna konštrukcia
Diagram zaťaženia AGM-Z – horizontálna konštrukcia
Ohyb
Diagram vychýlenia AGM-Z – horizontálna konštrukcia
Max. zaťaženia
Ide pritom o súčet všetkých statických zaťažení, ktoré smú pôsobiť na kompenzačnú jednotku.
Diagram zaťaženia AGM-Z – vertikálna konštrukcia
- Eje X:
- Vzdialenosť ťažiska
- Eje Y:
- Ohyb
Diagram zaťaženia AGM-Z – horizontálna konštrukcia
- Eje X:
- Vzdialenosť ťažiska
- Eje Y:
- Ohyb
Ohyb
Diagram vychýlenia AGM-Z – horizontálna konštrukcia
- Eje X:
- Vzdialenosť ťažiska
- Eje Y:
- Ohyb
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Spotreba kvapaliny
vzťahuje sa na spotrebu vzduchu na jeden cyklus zasunutia a vysunutia
Vodiaci systém
Guľôčkové vedenia
Monitorovanie
pomocou magnetického spínača alebo indukčného bezdotykového snímača
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Kryt
tvrdo anodizovaná hliníková zliatina, funkčné časti vyrobené z kalenej ocele
Rozsah dodávky
Kompenzačná jednotka v objednanom variante, prvky pre mechanické pripojenie a bezpečnostné informácie. Produktovo špecifické návody si možno stiahnuť na adrese schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 mesiacov