arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FTS 125-7800-350 Vergelijkbare illustratie

FTS 125-7800-350

Kracht-/koppelsensor

IDnr. 1598250

Kracht-/koppelsensor FTS, Maatuitvoering: 125

  • Meetbereik Fx, Fy : ± 3200 N
  • Meetbereik Fz: ± 7800 N
  • Meetbereik Mx, My : ± 350 Nm
  • Meetbereik Mz: ± 350 Nm
  • IP-beschermklasse: 67
Eigenmasse [kg] 2.6
Schutzart IP 67
Messbereich Fx, Fy [N] ± 3200
Messbereich Fz [N] ± 7800
Messbereich Mx, My [Nm] ± 350
Messbereich Mz [Nm] ± 350
Auflösung Fx, Fy [N] 0.16
Auflösung Fz [N] 0.312
Auflösung Mx, My [Nm] 0.014
Auflösung Mz [Nm] 0.0105
relative Anzeige Abweichung bezogen auf den Messbereich <1,0 %-fs
max. Anzeige Abweichung Fx, Fy [N] 32.0
max. Anzeige Abweichung Fz [N] 78.0
max. Anzeige Abweichung Mx, My, Mz [Nm] 3.5
max. Abtastrate [Hz] 2000.0
max. Ausgaberate [Hz] 1000.0
Informationen zum Zubehör Zusätzlich zum FTS-Sensor werden Anschlusskabel und Interface Box benötigt

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Spritzwasserschutz
IP67 standardmäßig

Gehäuse
Aluminium und Edelstahl

Gewährleistung
24 Monate