ERP
범용 스위블 유닛
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
다이렉트 드라이브와 45°, 90° 또는 180° 회전 각도의 통합 제어를 갖춘 전기 범용 스위블 유닛
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 디지털 입출력을 통한 제어
간편한 커미셔닝 및 기존 시스템과의 신속한 통합용 - 양쪽 회전 방향에서 10단계로 조정 가능한 속도
사이클 시간에 높은 유연성 제공 - 다이렉트 드라이브
손상이 거의 없는 사용 및 긴 서비스 수명용 - 대형 중앙 보어
동일한 유닛 높이의 케이블과 호스 피드 스루용 - 스위블 각도는 45°, 90° 또는 180°로 선택할 수 있습니다.
요청 시 회전 각도, 적용분야별 각도를 선택할 수 있는 완전한 유연성 제공 - 유지보수가 필요하지 않음
높은 장비 가동 시간과 낮은 운영 비용의 경우 - 다양한 옵션에 모듈식 부착
다양한 적용분야 사례에 개별 조정
옵션 및 특별 정보
- 수동으로 조절 가능한 회전 속도
양쪽 회전 방향으로 모두 통합된 두 개의 로터리 스위치로 여러 단계로 속도를 설정할 수 있습니다. - 신규: 식품 규격 윤활유(H1G)를 포함한 버전
의료 기술, 실험실 자동화, 제약 및 식품 산업에 쉽게 진입이 가능한 솔루션 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다.