PRH 060-030-PB-65
Ident.-Nr. 306882
- Transmisión del engranaje: 30:1
- Torque: 1.8 Nm
- Corriente nominal: 3.7 A
- Suministro de energía: 24 V
- Clase de protección IP: 65
Technische Details
| Par máximo [Nm] | 4.5 |
|---|---|
| Par de giro nominal [Nm] | 1.8 |
| Velocidad nominal [1/min] | 117.0 |
| Revoluciones máx. [1/min] | 200.0 |
| Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] | 0.012 |
| Precisión de repetición [°] | 0.004 |
| Excentricidad [mm] | 0.01 |
| Concentricidad [mm] | 0.01 |
| Transmisión | 30:1 |
| Momento My máx. [Nm] | 40.0 |
| Fuerza Fx máx. [N] | 300.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 300.0 |
| Peso [kg] | 0.97 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 0.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 40.0 |
| Clase de protección IP | 65 |
| Longitud X [mm] | 127.5 |
| Anchura Y [mm] | 67.0 |
| Altura Z [mm] | 64.5 |
| Voltaje nominal [V] | 24.0 |
| Corriente nominal [A] | 3.7 |
| Corriente máx. [A] | 7.8 |
| Sistema electrónico de control | integrada |
| Suministro de energía [V] | 24.0 |
| Sistema de encoder | Codificador (incremental) |
| Interfaz | PROFIBUS, USB (parametrización) |
| Interfaz Profibus [Mbit/s] | 12.0 |
| Interfaz USB | Dispositivo |
| Señal digital de potencia Número de entradas digitales | 4.0 |
| Número de salidas digitales | 0.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Diagrama del tiempo de giro
Dimensiones y cargas máximas
Los momentos y las fuerzas, se pueden aplicar simultáneamente.
Diagrama del tiempo de giro
- X-Achse:
- Tiempo de giro
- Y-Achse:
- Inercia
- X-Achse oben:
- Ciclos por hora
Información general sobre la serie
Tiempos de giro
son los tiempos de giro del módulo entre posiciones de parada. Los tiempos de conmutación de los relés y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo. Los tiempos de pausa que dependen de la carga deben contabilizarse en el tiempo de ciclo.
Precisión de repetición
Se define como la dispersión de la posición final en 100 ciclos sucesivos de posicionamiento.
Corrientes nominales
pueden ajustarse de forma continua. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.
Par máximo
Los pares de giro máximos, sirven como reservas de accionamiento a corto plazo en la aceleración y el retraso.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio
Accionamiento
Servoeléctrico, mediante servomotor DC sin escobillas
Principio de funcionamiento
engranaje Harmonic Drive®, accionado directamente por un servomotor DC sin escobillas
Material suministrado
Nota QR para descargar el software de puesta en funcionamiento, información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea), módulo funcional para el control a través de Siemens S7.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición