arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRM 10-H-180-90-M-2P Ilustração semelhante

SRM 10-H-180-90-M-2P

Unidade giratória universal

ID 1482202

Unidade giratória universal SRM, Tamanho: 10, pneumático, passagem pneumática

  • Ângulo de rotação: 180 °
  • Ajuste de posição final: 90 °
  • Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor
  • Torque: 0.45 Nm
  • Nº de passagens de fluido: 2
Amortecimento da posição final hidr. amortecedor
Ângulo de rotação [°] 180
Torque [Nm] 0.45
Posição central de torque [Nm] 0.25
Número de posições intermediárias 1 x M (pneumático)
Classe de proteção IP 40
Peso [kg] 0.37
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 8.8
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Diâmetro da mangueira de conexão 3 x 1.8 x 0.6
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Precisão de repetição [°] 0.03
Diâmetro do furo central [mm] 6.0
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 8.0E-4
Momento My máx. [Nm] 3.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 215.0
Nº de passagens de fluido 2.0
Min. pressão na passagem de fluido [bar] -0.8
Pressão máx. passagem de meios fluidos [bar] 8.0
Máx. fluxo volumétrico de passagem (a 6 bar) [l/min] 40.0
Versão com passagem de meios sim
Os dados técnicos completos ou complementares de todas as combinações possíveis podem ser encontrados no catálogo abaixo ou em schunk.com.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.

Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área.

Deslocamento para a posição intermediária pneumática
é realizado usando apenas metade do torque nominal.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.

Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Unidade giratória na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão d/conteúdo de direção-regional, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta