COB CB4-K
Doorvoermodules
IDnr. 1586399
Doorvoermodules, CB4, Masterzijde
- Aantal pincontacten: 5
Technische gegevens
| Geschikt op | Wisselkop |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | B |
| Overdrachtstype | Communicatie |
| Gewicht [kg] | 0.099 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Beschermklasse IP | IP64 (alleen in gekoppelde toestand) |
| Bussysteem | EtherNet, EtherCat, PROFINET |
| Transmissiesnelheid [Mbit/s] | 100 |
| Gelijkspanning [V DC] | 48.0 |
| Elektrische aansluiting | M12-aansluiting, D-gecodeerd, 4-polig |
| Uitgang aansluiting | radiaal |
| Aantal pincontacten | 5.0 |
| Nominale stroomoutput [A] | 10.0 |
| Nominale stroom logica [A] | 2.0 |
| Elektrische aansluiting | M12-stekker, L-gecodeerd, 5-polig |
| Uitgang elektrische aansluiting | radiaal |
We raden aan om de juiste aansluitkabels en kabelverlengstukken op de volgende pagina's te gebruiken voor toepassingen met een optimale interferentie.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.