arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS E10-K

COS E10-K

Módulos de paso

ID 1586985

Módulos de paso, E10, Lado del cabezal

  • Número de pines: 10
Adecuado en Cabezal de cambio
Esquema de conexión de los tornillos S7
Tipo de transmisión Señal
Peso [kg] 0.009
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Número de pines 10.0
Corriente nominal [A] 3.0
Tensión alterna [V AC] 50.0
Tensión directa [V DC] 50.0
Conexión eléctrica Contactos soldados
Conexión de salida axial

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.