COS TP-A
Módulos de paso
ID 1586738
Módulos de paso, TP, Lado del adaptador
- Número de pines: 5
기술 세부 정보
| Adecuado en | Herramienta |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | J |
| Tipo de transmisión | Comunicación |
| Peso [kg] | 0.35 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Clase de protección IP | IP64 (solo en un estado acoplado) |
| Sistema de bus | PROFINET, EtherNet |
| Velocidad de transmisión [Mbit/s] | 10 / 100 |
| Número de pines | 5.0 |
| Corriente nominal [A] | 5.0 |
| Tensión alterna [V AC] | 250.0 |
| Tensión directa [V DC] | 250.0 |
| Conexión eléctrica | Conector hembra con codificación D M12 |
| Conexión de salida | radial |
| Conexión eléctrica | Conector hembra de 7/8", 5 polos |
| Salida de la conexión eléctrica | radial |
| Propiedades especiales | Alimentación simultánea a través de PROFINET/EtherNet y alimentación de voltaje de 5 pines. |
Para el montaje en los CPS 040 y CPS 041 se requiere un espaciador adicional (ID 1584116).
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.