LM 300-H450
ID 314101
- Max. stroke: 450 mm
Technical details
| Stroke [mm] | 450.0 |
|---|---|
| extend force [N] | 753.0 |
| retracted force [N] | 633.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.02 |
| Piston diameter [mm] | 40.0 |
| Bar diameter [mm] | 16.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Cylinder volume/10 mm per double stroke [cm³] | 12.57 |
| Overall length [mm] | 1024.0 |
| IP protection class | 40 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Cleanroom class ISO 14644-1 | 6 |
| Cleanroom class: ISO 14644-1 | 1999 |
| Weight [kg] | 15.65 |
| Drive concept | Piston rod cylinders |
| Length X [mm] | 1024.0 |
| Width Y [mm] | 90.0 |
| Height Z [mm] | 85.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 246.0 |
| Moment My max. [Nm] | 279.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 139.5 |
| Clearance N (for moment load) [mm] | 64.5 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 2125.0 |
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
The indicated forces and moments are maximum values for single load. If more than one force and/or torque occurs simultaneously, the case of application can be calculated by using the Toolbox. The force Fy can only be calculated by using the Toolbox.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.
Verfahrzeiten
sind reine Bewegungszeiten des Schlittens bzw. Grundkörpers. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Hub
ist der maximale Nennhub der Einheit. Dieser kann beidseitig durch die Stoßdämpfer verkürzt werden.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Guidage
Guidages à rouleaux croisés précontraints sans jeu
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Etendue de la livraison
Amortisseur hydraulique et support pour détecteur de proximité
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande