설명
Vantaggi – I tuoi benefici
- Elevata produttività
Grazie a un veloce cambio pinze manuale, soprattutto in caso di lotti piccoli e medi - Piatto e a peso ridotto
Mediante montaggio diretto delle pinze al sistema di cambio senza piastra adattatrice - Serie con cinque dimensioni
Per una selezione ottimale della dimensione e un'ampia gamma di applicazioni - Passante integrato per linee pneumatiche
per fornire energia alla pinza in modo sicuro - Schema di montaggio ISO
Per il facile montaggio su quasi tutti i tipi di robot senza piastre adattatrici supplementari
Opzioni ed informazioni speciali
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.