arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MWK-030-2P-6E 유사 그림

MWK-030-2P-6E

ID 305643

미니 교환 시스템 MWS, 크기: 030, 미니 교환 헤드, 수동

  • 유체 피드 스루 수: 2
  • 전기 피드 스루 수: 6
  • 최대 총 탑재량: 1 kg
권장 핸들링 중량 [kg] 1.0
반복 정밀도 [mm] 0.1
중량 [g] 12.0
잠김 시 최소/최대 거리 [mm] 0.25
유체 피드 스루 수 2.0
전기 피드 스루 수 6.0
전압 [V] 24.0
최대 전류 [A] 1.0
최대 허용 XY 축 오프셋 [mm] ± 0.3
최대 허용 각도 오프셋 [°] ± 0.8
직경 D [mm] 30.0
높이 Z [mm] 5.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 1.0
모멘트 My 최대 [Nm] 1.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 0.75
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

작동
수동

작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.

매체 전송
내장된 공압 및 전기 피드 스루

하우징
스테인리스강

제공 범위
전기 피드 스루, 공압 피드 스루용 O 링, 작은 설치용 컴포넌트

보증
24개월