SHK-063-000-000
Manual change system
ID 310420
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
Manual change system SHS, Size: 063, Manual change head, manual
- Piston stroke monitoring: optionally via attachment kit
- No. of fluid feed-throughs: 6
- Force Fz max.: 1000 N
- Max. total payload: 18 kg
기술 세부 정보
| Recommended handling weight [kg] | 18.0 |
|---|---|
| Lock sensing | optionally via attachment kit |
| Repeat accuracy [mm] | 0.02 |
| Weight [kg] | 0.41 |
| Max. distance when locking [mm] | 1.0 |
| Number of pneumatic feed-throughs | 6.0 |
| Feed-throughs for radial use | 3.0 |
| Pitch circle diameter [mm] | 63.0 |
| Connection flange according to | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Diameter D [mm] | 80.0 |
| Height Z [mm] | 28.5 |
| Screw connection diagram | K über Adapterplatte |
| Max. dynamic moment Mx/My [Nm] | 75.0 |
| Max. dynamic moment Mz [Nm] | 48.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 150.0 |
| Moment My max. [Nm] | 150.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 240.0 |
| max. static tensile force Fz [N] | 1000.0 |
*Please note that the heights of the change master (ZK) and change adapter (ZA) differ. The sum represents the total height of a coupled change system.
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
この値は、チェンジシステムに作用することが許容されるすべての力およびトルクのの最大合計です。正しく機能させるために遵守する必要があります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
作動
ロッキング・レバーにより手動操作
作動方式
ロッキング・レバーを回すことで、ヘッドとアダプターのロックとロック解除を行います。
メディアの伝送
電気モジュールやフルードモジュールによるオプション。空圧フィードスルーがすでに内蔵されています。
ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。
保証
24 カ月