arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SCHUNK – 셀렉션 키트

SCHUNK 셀렉션 키트

다양한 애플리케이션의 만능 패키지.
HSK-A63, BT30, BT40 및 SK 40 인터페이스에서 사용 가능. 지금 특별 행사 가격으로 만나보세요!

콤팩트한 방사형의 견고한 것에서 길고 최적화된 간섭 윤곽까지

강력한 금속 절단에서 정교한 가공을 거쳐, 접근이 어려운 영역의 가공까지 SCHUNK 셀렉션 키트를 사용하면 다양한 애플리케이션이 가능합니다. TENDO Silver, TENDO Slim 4ax 및 TENDO E Compact로 구성된 세트는 포함된 중간 슬리브 및 클램핑 익스텐션과 함께 최대 26가지의 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 즉, 다양한 용도로 사용할 수 있음을 의미합니다. 드릴링, 밀링, 마감, 나사 가공 등 거의 모든 작업에 적합한 조합을 제공합니다.

제품 이미지 – 셀렉션 키트
애플리케이션 사진 – TRIBOS SVL

지금 특별 행사 가격으로 구입하세요!

SCHUNK 셀렉션 키트를 사용하면 기존 애플리케이션은 물론 향후 애플리케이션에 대비할 수 있습니다. 따라서 이 키트는 배치 크기가 작거나 요구 사항이 자주 변경되는 사용자에게 특히 적합합니다.

모든 구성 요소는 다루기 쉬우며, 별도의 주변 장치 없이 바로 사용할 수 있습니다. 또한, SCHUNK 셀렉션 키트는 SCHUNK 구성 요소 시스템에 원활하게 통합되고 언제든지 간편하게 확장할 수 있습니다.

  • HSK-A63 /ID 1596995
  • BT30/ID 1597050
  • BT40/ID 1597049
  • SK40/ID 1597047

범용 키트

탁월한 부가가치를 지닌 세트

  • 툴홀더 조합에 따라 최대 26가지의 애플리케이션 변형
    이 가능합니다,

    중간 슬리브 및 클램핑 익스텐션
  • 확신을 주는 기술의 조합
    입증된 유압식 익스텐션 기술, 다각형 클램핑
    익스텐션 및 중간 슬리브
  • 높은 유연성
    밀링, 스레딩, 드릴링 및 피니싱
    – 올인원 패키지
  • 이용할 수 있는 인터페이스
    HSK-A63, BT30, BT40, SK40

  • 호환성
    SCHUNK 셀렉션 키트는 필요할 때마다 보완 제품을 추가하여 확장할 수 있습니다
  • 쉬운 핸들링
    SCHUNK 셀렉션 키트는 필요할 때마다 보완 제품을 즉시 추가하여 확장할 수 있습니다.
  • 광범위한 적용 분야
    강력한 금속 절삭에서
    섬세한 가공과
    접근이 어려운 영역의 가공까지

애플리케이션 이미지 - TENDO Slim 4ax TENDO Slim 4ax를 사용한 실린더 블록 가공
애플리케이션 이미지 – KONTEC KSC mini TENDO E Compact로 그루브 삽입하기