arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Configuração do porta-ferramentas

구성 상태
Básico
Você configura o produto usando o programa padrão.
Opções/acessórios podem incorrer em uma taxa adicional - que é elegível para um desconto.

Personalizado
Sua seleção requer uma implementação personalizada (fora do programa padrão).
Custos adicionais/custos extras são cobrados separadamente e não são elegíveis para desconto.
Preço sob consulta - descontos disponíveis apenas com base na quantidade (descontos por volume) -
투영 길이 (L1) [mm]
Comprimento de projeção do porta-ferramentas a partir do fuso da máquina.


As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
A modificação dos comprimentos requer produtos especialmente fabricados, o que resulta em um aumento dos custos de produção.
본체 지름 길이(L4)(L1에 따라 다름) [mm]

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento (L4) só pode ser alterado após a alteração do comprimento de projeção (L1).
최대 클램핑 길이(L2)(L4에 따라 다름) [mm]
Corresponde à profundidade máxima de inserção da haste da ferramenta no furo de fixação.

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento de fixação (L2) só pode ser alterado após a alteração do comprimento (L4).
옵션 칩 드릴링
Inserção subsequente ou adicional de um furo para chip no porta-ferramentas de acordo com o padrão de interface relevante.

Um furo para chip é necessário para acomodar um chip portador de dados.
데이터 캐리어 칩 옵션 장착
O suporte de dados é usado para coleta de dados e classificação clara de porta-ferramentas em um sistema de identificação de porta-ferramentas.

A primeira entrada descreve o código do tipo do chip (por exemplo, BIS-C-122-04/L).
A segunda especificação descreve a capacidade máxima de memória do chip (por exemplo, 511 bytes)
옵션 제로(동심도 조정)
O erro de concentricidade do porta-ferramentas, ferramenta e fuso da máquina podem ser compensados usando quatro parafusos de ajuste laterais. Isso significa que é possível uma precisão de concentricidade ajustável de quase 0 µm.
옵션 쿨플로우(최적의 공구 모서리 냉각)
O "Cool Flow" permite a refrigeração de periférico usando canais de resfriamento na parede do furo de fixação (D1). O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta
리텐션 노브
O pino de fixação para fixações cônicas, como um importante elemento de conexão entre máquina e ferramenta. O cone é puxado para dentro do fuso do lado da máquina através do botão de retenção.

A lista de seleção foi pré-classificada.
Isso significa que você verá apenas pinos de fixação adequados para a interface selecionada.
As dimensões exatas podem ser encontradas na norma relevante.
Se for selecionado um pino de fixação adequado, o número de itens será entregue de acordo com a quantidade do pedido.
색상 표시 옵션
A ranhura da pinça da interface do porta-ferramentas pode ser fornecida com codificação de cores, que é selecionada em uma paleta de cores predefinida.

A codificação por cores facilita a rápida identificação e organização de ferramentas e porta-ferramentas.

A codificação por cores pode ser usada para atribuir porta-ferramentas a diferentes linhas de produção, por exemplo.
TENDO 작동 키(유압 공구 홀더 클램핑용)
Chave inglesa sextavada com cabo cruzado para fixação e desaperto de hastes de ferramentas em mandris hidráulicos.

Se isso estiver selecionado, a quantidade corresponde à quantidade do pedido.
Entretanto, a chave de acionamento é desmarcada por padrão.
적합성 선언문
O documento fornecido confirma por escrito que os produtos entregues foram fabricados e testados de acordo com documentos válidos (desenhos, normas, especificações, desvios aprovados).


밸런싱 프로토콜
Nos documentos fornecidos são registrados tanto os parâmetros de configuração do processo de balanceamento quanto os resultados da medição do desequilíbrio residual de cada porta-ferramenta individual.


맞춤형 툴홀더

주문 수량 조각
TENDO P SK50 Ø20x80.5
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.