arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Eixo linear selecionado
B 180-SSS-MM-3205

Configuração do eixo linear

스트로크 [mm]
O curso desejado do eixo linear pode ser inserido neste ponto.

Se o eixo linear tiver sido projetado usando o assistente de dimensionamento de eixo linear, o curso será adotado automaticamente e não poderá ser alterado, pois isso afeta as características técnicas do eixo linear.
슬라이드 위치 [mm]
선형 축의 총 길이 [mm]
오버헤드 마운팅
A posição de instalação tem efeito na tensão prévia da faixa de cobertura.
A faixa de cobertura é fornecida com maior tensão prévia para instalação suspensa.

Sim


Não

임계 스핀들 속도 [1/min]
커버링 테이프
Uma faixa de cobertura plástica integrada é adicionada automaticamente para uso universal e uma longa vida útil.

A faixa de cobertura atravessa a corrediça e cobre o acionamento e a guia.
유도성 리밋 스위치

바닥면의 마운팅 스트립
A unidade pode ser fixada usando porcas em T ou tiras de montagem.


T너트
O eixo linear pode ser fixado usando porcas em T ou trilhos de montagem.

Os blocos deslizantes podem ser fixados em diferentes lados do eixo linear.


모터 제공 범위
Não está incluído motor por padrão no escopo de fornecimento.

Se precisar de um motor, entre em contato conosco.

맞춤형 및 구성 가능한 리니어 모듈

주문 수량
B 180-SSS-MM-3205-100-670-0
Individualização máxima desejada?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.