TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100
다각형 익스텐션
ID 215708
TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100, Polygonspannverlängerungen
- TRIBOS SVL
- Spanndurchmesser: 4.5 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 12 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 3 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Extensions polygonales |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-12 |
| Diamètre de serrage D1 | 4.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Longueur totale L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 3.0 |
| Poids [kg] | 0.05 |
Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vitesse max.
35.000 1/min
Individuel
La longueur standard de 100 mm peut être raccourcie individuellement jusqu'à une longueur minimale de 50 mm
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande