TRIBOS SVL-20 Ø10x100
Prolunghe poligonali
ID 205602
TRIBOS SVL-20 Ø10x100, Prolunghe poligonali
- TRIBOS SVL
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
- Lunghezza complessiva: 100 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Coppia min.: 20 Nm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Prolunghe poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Attacco portautensile | SVL-20 |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D5 | 20 mm |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Limite máximo de velocidade
44.000 rpm
Individual
Também disponível em metal pesado
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta