GZB-S Ø1/2" Ø6 KD
Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
ID 224384
GZB-S Ø1/2" Ø6 KD, Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
- Kühlmitteldicht
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Außendurchmesser: 1/2"
- Länge: 45 mm
技術的詳細
| Technologie | Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu |
|---|---|
| Řada | GZB-S KD |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 1/2" KD |
| Upínací průměr D1 | 6 mm |
| Vnější průměr D2 | 1/2" |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 45 mm / 1.8" |
| Projekční délka L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Odolná chladivu
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání