GZB-S Ø12 Ø5 PK
中間スリーブ、周辺機器冷却
ID 217912
GZB-S Ø12 Ø5 PK, 中間スリーブ、周辺機器冷却
- 周辺機器の冷却
- クランプ径: 5 mm
- 外径 (O.D.): 12 mm
- 長さ: 45 mm
技術的詳細
| Tecnologia | Buchas de redução com refrigeração de periférico |
|---|---|
| Série | GZB-S PK |
| Interface do porta-ferramentas | GZB-S Ø 12 PK |
| Diâmetro de fixação D1 | 5 mm |
| Diâmetro externo D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 45 mm / 1.8" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Refrigeração periférica
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm
Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Aliança com fenda
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta