arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø3/4 유사 그림

GZB-S Ø3/4" Ø1/4" PK

주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브

ID 217962

GZB-S Ø3/4" Ø1/4" PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
  • 주변장치 냉각
  • 클램핑 지름: 1/4"
  • 외경: 3/4"
  • 길이: 50.5 mm
Technologie Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
Řada GZB-S PK
Rozhraní upínače nástrojů GZB-S Ø 3/4" PK
Upínací průměr D1 1/4"
Vnější průměr D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 50,5 mm / 2.0"
Projekční délka L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1
Standardní délka ano

Provedení
Periferně chlazená

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm

Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Drážkované pouzdro

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání