arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO P CAT 50 Ø1/4 Similar a la imagen

TENDO P CAT 50 Ø1/4"x81

Portaherramientas hidráulico

ID 1447932

TENDO P CAT 50 Ø1/4"x81, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Platinum
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 50
  • Diámetro de sujeción: 1/4"
  • Longitud de proyección: 81 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 17 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Platinum
Interfaz del portaherramientas CAT 50
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 1/4"
D2 [mm] 26.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 19.8
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 81 mm / 3.2"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 22.6
L5 [mm] 61.95
G M5
Par de apriete mín. [Nm] 17.0
Peso [kg] 3.1
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Agujero para chip portador de datos disponible de serie

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta