TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8"x3.15"
ID 1457978
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: CAT 40
- Diámetro de sujeción: 5/8"
- Longitud de proyección: 80.01 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 185 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Slim 4ax |
| Interfaz del portaherramientas | CAT 40 |
| Portaherramientas estándar | ASME B5.50 |
| Diámetro de sujeción D1 | 5/8" |
| D2 [mm] | 26.92 |
| D6 [mm] | 34.04 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80,01 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 50.38 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 60.96 |
| G | M12x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 185.0 |
| Peso [kg] | 1.3 |
| Variante Cool Flow | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
≤ 0,006 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
Refrigeración específica a través de cuatro canales de refrigerante montados a intervalos de 90° en el diámetro de sujeción
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta