기본 죠에 상부 죠를 고정하고 위치를 설정하기 위해 T너트가 사용됩니다. 따라서, 신뢰할 수 있는 클램핑 솔루션에 필수적인 구성품입니다. 이 때문에 길고 안전한 서비스 수명을 보장하기 위한 견고하고 매우 정확한 제품이 필요합니다. 그라운드 가이드도 더 높은 변경 정확도를 보장합니다. T너트를 선택할 때, 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/슬롯 너비). 공급 단위: 1 개, 원통형 나사 DIN 912-12.9 포함
SCHUNK에서, 모든 선반 척 유형에 대해 제공되는 가장 광범위한 베이스 죠를 찾을 수 있습니다. Schunk는 텅앤그루브를 포함하는 죠 인터페이스에 추가로, 정교한 톱니를 가진 상부 죠의 사용을 위한 강화된 정밀 그라운드 베이스 죠를 제공합니다. 클로 죠가 장착된 죠 퀵 체인지로 매끄러운 클램핑이 이루어지지 않을 경우, 예를 들어 ½ 톱니 오프셋이 있는 베이스 죠로 그러한 클램핑 간극을 보완할 수 있습니다. 배송 유닛은 원통형 나사를 포함하여 1 세트 = 3 개입니다. 원통형 나사없이 제공되는 베이스 죠 EWB-MT 제외.
강철 16MnCr5 재질의 케이스 강화 스텝 조는 OD, ID 및 바 클램핑에 보편적으로 사용하기에 적합합니다. 다이아몬드 톱니는 적은 클램핑 마크를 남기는 셋업을 제공하므로 원재료를 위한 부드러운 클램핑 솔루션이 됩니다. 배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 상부 죠 SHB/4 및 SP-HB-M/4, 공급 단위는 1 세트 = 4 개(4죠 척의 경우)로 구성됩니다.
케이스 강화 강철 16MnCr5 재질의 소프트 죠 블랭크는 맞춤형 치수로 고객 사양에 따라 제작됩니다. 죠 블랭크는 드릴 처리 또는 드릴되지 않은 상태뿐 아니라 지속적 그라운드 그루브 및 톱니가 있는 버전으로 주문할 수 있으며, 이를 통해 정밀도와 런아웃 정확도에 대한 최고의 요건을 충족시킬 수 있습니다. 배송 유닛은 1개 로 구성되어 있습니다.
SCHUNK의 표준형 펜듈럼 죠는 얇은 벽 때문에 변형되기 쉬운 공작물의 비용 효율적이고 안전한 클램핑을 지원합니다. 펜듈럼 죠는 베어링 볼트가 있는 지지 죠, 펜듈럼 몸체 및 클램핑 인서트로 구성되어 있습니다. 다른 공작물 직경을 클램핑하려면, 간단히 펜듈럼 몸체를 변경하면 됩니다. 제공 범위 및 중량 표시: 1개
QUENTES 유리섬유 죠는 강력한 고정력을 제공하면서 표면을 최대로 보호합니다. 유리 강화 플라스틱으로 만들어진 클램핑 인서트는 약 0.3 ~ 0.4의 높은 마찰 계수를 지원하며 공작물 표면에 클램핑 흔적의 형성을 방지합니다. 설정이 흔적 없이 마무리됩니다. 배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다.
죠 퀵 체인지 시스템 RAPIDO는 어떤 툴도 사용하지 않고 몇 초 안에 죠 변경을 할 수 있습니다. 전체 죠 세트의 설정 시간을 60초 미만으로 단축합니다. 여러 클램핑 직경, 미가공 및 완성된 부품이 안정적인 공정으로 최단 시간 내에 클램핑 됩니다. 죠의 재조정 없는 쉬운 설정은 물론 오버헤드 핸들링 선반 척에서도 사용자 친화적인 핸들링이 가능합니다. 시스템은 그라운드 인터페이스로 최대 0.02 mm의 변경 반복 정확도를 달성합니다. 이중 잠금으로 클램핑되지 않은 상태에서조차 최대 보안을 보장합니다. RAPIDO는 해당 인터페이스가 포함된 SCHUNK 척에서 사용될 수 있을 뿐만 아니라 중간 죠를 사용하는 기존 선반 척에 개장될 수도 있습니다.
기본 죠에 상부 죠를 고정하고 위치를 설정하기 위해 T너트가 사용됩니다. 따라서, 신뢰할 수 있는 클램핑 솔루션에 필수적인 구성품입니다. 이 때문에 길고 안전한 서비스 수명을 보장하기 위한 견고하고 매우 정확한 제품이 필요합니다. 그라운드 가이드도 더 높은 변경 정확도를 보장합니다. T너트를 선택할 때, 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/슬롯 너비). 공급 단위: 1 개, 원통형 나사 DIN 912-12.9 포함
펜듈럼 블록 지지 죠 또는 펜듈럼 부착 지지 죠는 펜듈럼 죠의 일부입니다. 이는 베어링 볼트가 있는 지지 죠, 펜듈럼 몸체 및 클램핑 인서트로 구성되어 있습니다. 펜듈럼 죠는 벽이 얇아 변형되기 쉬운 공작물을 위한 비용 효율적이고 신뢰성 있는 클램핑을 지원합니다. 다른 공작물 직경을 클램핑하려면, 간단히 펜듈럼 몸체를 변경하면 됩니다. 제공 범위 및 중량 표시: 1개
QUENTES 유리섬유 죠는 강력한 고정력을 제공하면서 표면을 최대로 보호합니다. 유리 강화 플라스틱으로 만들어진 클램핑 인서트는 약 0.3 ~ 0.4의 높은 마찰 계수를 지원하며 공작물 표면에 클램핑 흔적의 형성을 방지합니다. 설정이 흔적 없이 마무리됩니다. 배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다.
죠 퀵 체인지 시스템 RAPIDO는 어떤 툴도 사용하지 않고 몇 초 안에 죠 변경을 할 수 있습니다. 전체 죠 세트의 설정 시간을 60초 미만으로 단축합니다. 여러 클램핑 직경, 미가공 및 완성된 부품이 안정적인 공정으로 최단 시간 내에 클램핑 됩니다. 죠의 재조정 없는 쉬운 설정은 물론 오버헤드 핸들링 선반 척에서도 사용자 친화적인 핸들링이 가능합니다. 시스템은 그라운드 인터페이스로 최대 0.02 mm의 변경 반복 정확도를 달성합니다. 이중 잠금으로 클램핑되지 않은 상태에서조차 최대 보안을 보장합니다. RAPIDO는 해당 인터페이스가 포함된 SCHUNK 척에서 사용될 수 있을 뿐만 아니라 중간 죠를 사용하는 기존 선반 척에 개장될 수도 있습니다.
펜듈럼 바디는 펜듈럼 죠의 일부입니다. 이는 베어링 볼트가 있는 지지 죠, 펜듈럼 몸체 및 클램핑 인서트로 구성되어 있습니다. SCHUNK 펜듈럼 죠는 벽이 얇아 변형되기 쉬운 공작물을 위한 비용 효율적이고 신뢰성 있는 클램핑을 지원합니다. 다른 공작물 직경을 클램핑하려면, 간단히 펜듈럼 몸체를 변경하면 됩니다. 제공 범위 및 중량 표시: 1개
케이스 경화형 16MnCr5 강철로 제작된 범용 클로 죠는 스텝 죠만큼 다재다능하고 클로 죠와 유사한 높은 토크를 전달합니다. ID, OD 및 바 클램핑으로 유연성이 생성되어 최적화된 설정 시간과 설치 비용이 보장될 수 있습니다. 배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 범용 클로 죠용 SZAU/4 및 SZAU-M/4, 1 세트 = 4 개 (4 죠 척용).
강철 15MnCr5 재질의 케이스 강화에 적합하고 다양한 용도로 사용할 수 있는 소프트 탑 죠. 원하는 클램핑 지름으로 유연하게 전환이 가능합니다. SCHUNK의 다양한 수치를 이용하여 귀사의 개별 클램핑 솔루션에 사용하십시오. 배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 상부 죠 2 SRK, 1 세트 = 2 개(2죠 척의 경우).