arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NJ 156 Illustration similaire

NJ 156

Lardon combiné

ID 146136

NJ 156, Lardon combiné

Caractéristiques des produits :
  • Largeur de rainure: 24 mm
  • Largeur de la rainure, étagée: 21 mm
  • Couple de serrage max.: 150 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Groupe de produit Lardon combiné
Largeur de la fente N [mm] 24.0
Largeur de la rainure étagée N1 [mm] 21.0
Largeur B [mm] 33.5
Hauteur H [mm] 42.5
Hauteur H1 [mm] 16.5
Longueur L [mm] 63.0
Entre-axe des trous b [mm] 30.0
Vis cyl. M16 x 60
Couple de serrage max. adm. [Nm] 150.0
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).
Utilisé avec des mors ayant une fente de 21 mm et forés M 16