KSC3-K 125-300
Morsa de fixação básica
ID 1514291
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Corpo base niquelado
- Preparado para VERO-S
- Padrão
- Dimensões: 125 x 300 x 50 mm
- Força de fixação máx.: 35 kN
- Máx. torque: 100 Nm
- Peso: 11.8 kg
Detalhes técnicos
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 35.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 100.0 |
| 중량 [kg] | 11.8 |
제공 범위
바이스, 사용 설명서(시스템 죠 미포함)