arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC3-K 160-280

KSC3-K 160-280

Basisklemspanner

ID 1514292

Standaard enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Vernikkelde basisbehuizing
  • Geschikt voor VERO-S
  • Standaard
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 280 x 70 mm
  • Max. opspankracht: 50 kN
  • Max. koppel: 175 Nm
  • Gewicht: 21 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 160.0
Max. opspankracht [kN] 50.0
Max. koppel [Nm] 175.0
Gewicht [kg] 21.0

Levering
Klemspanner, handleiding; zonder systeemklauwen