KSC3-K precise 80-190
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 1577205
Prensa estándar de accionamiento simple
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Con mordazas del sistema
- Cuerpo base niquelado
- Preparado para VERO-S
- Con mordazas reversibles, lisas
- Dimensiones: 80 x 190 x 78 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
- Par de giro máx.: 90 Nm
- Peso: 5.6 kg