arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130 Ilustração semelhante

CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 26002752

CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 25 mm
  • Comprimento de projeção: 130 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 680 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 59.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 104.0
G M16x1
Min. torque [Nm] 680.0
Peso [kg] 2.0
Variante Cool Flow sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
O lubrificante de refrigeração é alimentado através de dois furos de lubrificante de refrigeração diretamente na aresta de corte da ferramenta

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta