arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 40 P SK 50x100 Similar a la imagen

ER 40 P SK 50x100

Collet chuck de precisión ER

ID 1349330

ER 40 P SK 50x100, Portaherramientas
  • Collet chuck de precisión ER
  • Serie: Collet chuck de precisión ER
  • Interfaz del portaherramientas: SK 50
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chuck de precisión ER
Serie Collet chuck de precisión ER
Interfaz del portaherramientas SK 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Tamaño de sujeción ER ER 40
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 4.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 62.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
Longitud de proyección L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 80.9
G M28x1.5
Peso [kg] 3.8
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta