ER 32 HSK-A 100x200
Collet chucks ER
ID 23005043
ER 32 HSK-A 100x200, Portaherramientas
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Longitud de proyección: 200 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Kleštinový upínač ER |
|---|---|
| Řada | Kleštinový upínač ER |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací velikost ER | ER 32 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 2.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 200 mm / 7.9" |
| Projekční délka L1 [mm] | 200.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 171.0 |
| G | M24x1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.01 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání