arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER25 JIS-BT30x80 Ilustração semelhante

ER25 JIS-BT30x80

Porta-pinça ER

N.º de identificação 23004377

ER25 JIS-BT30x80, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça ER
  • Série: Porta-pinça ER
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 30
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
Tecnologia Porta-pinça ER
Série Porta-pinça ER
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 30
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD
Tamanho de fixação ER ER 25
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 1.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
Comprimento de projeção L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 58.0
G M18x1.5
Peso [kg] 0.5
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD

Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu

Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání