arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MES CF JIS-BT 40 Ø40x50 Ilustração semelhante

MES CF JIS-BT 40 Ø40x50

Mandris de fresa de facear

N.º de identificação 23004364

MES CF JIS-BT 40 Ø40x50, Porta-ferramentas
  • Mandris de fresa de facear
  • Série: Mandris de fresa de facear
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 40
  • Diâmetro de fixação: 40 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M20
  • Comprimento de projeção: 50 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diâmetro de fixação D1 40 mm
Parafuso de aperto de rosca G M20
D2 [mm] 89.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 23.0
L11 [mm] 27.0
Peso [kg] 2.01
Variante Cool Flow sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Projeto Cool Flow – fornecimento de lubrificante de refrigeração ideal diretamente para a aresta de corte da ferramenta
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Furos para o formulário JF são selados para transporte

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta