arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MES CF SK 50 Ø32x160 Ilustração semelhante

MES CF SK 50 Ø32x160

Mandris de fresa de facear

IDnr. 23004115

Op voorraad
MES CF SK 50 Ø32x160, Porta-ferramentas
  • Mandris de fresa de facear
  • Série: Mandris de fresa de facear
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: SK 50
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M16
  • Comprimento de projeção: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto
技术 平面铣刀刀柄
系列 平面铣刀刀柄
刀具夹持接口 SK 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 32 mm
紧固螺钉螺纹 G M16
D2 [mm] 78.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 140.9
L11 [mm] 24.0
重量 [kg] 8.16
Cool Flow 版本 是

型号
用于安装带横向槽的刀具

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流设计 - 可直抵刀具切削刃的最佳冷却液供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输

标配范围
包括拧紧螺栓

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计