arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M ER 20 Ø3/16 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M ER 20 Ø3/16"x25.5

Polygonale gereedschapshouders

ID 1412295

TRIBOS-M ER 20 Ø3/16"x25.5, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 20
  • Klemdiameter: 3/16"
  • Uitstekende lengte: 32.7 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 3 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-Mini
Interfaz del portaherramientas ER 20
Portaherramientas estándar ISO 15488-A
Diámetro de sujeción D1 3/16"
Tamaño de sujeción ER ER 20
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 57.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 32,7 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 3.0
Peso [kg] 0.23
Compatible con todas las tuercas de sujeción de ER convencionales
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Diseño de giro simétrico

Concentricidad
≤ 0,01 mm de 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tope de profundidad disponible como accesorio

Diseño cónico
Cono ER según la forma A DIN-6388
Versión cónica ER adicional disponible bajo consulta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta