TRIBOS-M KD ER 25 Ø4x25.5
多角形ツールホルダー
ID 1388695
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
TRIBOS-M KD ER 25 Ø4x25.5, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: ER 25
- クランプ径: 4 mm
- 突出長さ: 33 mm
- 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
- 最小トルク: 2.5 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-Mini |
| ツールバーインターフェース | ER 25 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 15488-A |
| クランプ径 D1 | 4 mm |
| ER クランプのサイズ | ER 25 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 33 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| 最小トルク [Nm] | 2.5 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
Version
Concept symétrique rotatif
Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire
Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande