TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø6x50
多边形刀柄
IDnr. 25005571
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø6x50, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-Mini
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C4
- 夹持直径: 6 mm
- 突出长度: 50 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 4.5 Nm
Technische gegevens
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C4 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Min. torque [Nm] | 4.5 |
| Peso [kg] | 0.23 |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Para Ø 6 mm, a precisão de concentricidade é de ≤ 0,005 mm em um comprimento não fixado de 2,5 x D
Para Ø 6 mm, a precisão de concentricidade é de ≤ 0,005 mm em um comprimento não fixado de 2,5 x D
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta