arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4 유사 그림

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4"x90

다각형 툴홀더

ID 233794

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4"x90, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-R
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 3/4"
  • 투영 길이: 90 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 200 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-R
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 3/4"
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 64.0
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 200.0
Peso [kg] 0.9
Longitud estándar

Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta