arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø12x75 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø12x75

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 25005754

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø12x75, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-RM
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 50
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Uitstekende lengte: 75 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 20 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-RM
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-E 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-5
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 20.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
Min. draaimoment [Nm] 20.0
Gewicht [kg] 0.45
Standaardlengte ja

Variant
Zeer stabiel ontwerp voor snelle en nauwkeurige werken
Draaisymmetrisch ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Met schroefdraad voor koelvloeistofbuizen

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar