arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8 Similar a la imagen

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 203372

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-S
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 3/8"
  • Longitud de proyección: 85 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 20 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-S
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D4 [mm] 50.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 42.0
L6 [mm] 59.0
G M6
Par de apriete mín. [Nm] 20.0
Peso [kg] 0.75
Longitud estándar sí

Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta