TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75
IDnr. 205161
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-S
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 50
- Klemdiameter: 6 mm
- Uitstekende lengte: 75 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 5 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-S |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| Klemdiameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 10.0 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.2 |
| L6 [mm] | 49.0 |
| G | M5 |
| Min. draaimoment [Nm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
| Standaardlengte | ja |
Versão
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais
Design rotacionalmente simétrico
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Com rosca para tubo de lubrificante de refrigeração
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial