arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL CF HSK-A 100 Ø6x160 類似のイラスト

WEL CF HSK-A 100 Ø6x160

WELDON エンドミルホルダー

ID 23002710

WEL CF HSK-A 100 Ø6x160, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径: 6 mm
  • 突出長さ: 160 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: WELDON クランプネジとCool Flowを閉じるオプション 2 点 x M3 ネジを含みます(必要な場合)
Technologie WELDON-schachtfreeshouders
Reeksen WELDON
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 100
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 14.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 131.0
G1 M6
Gewicht [kg] 1.2
Cool Flow-variant ja

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Koelvloeistof wordt via twee koelmiddelboorgaten direct naar de snijkant van het gereedschap gevoerd

Levering
Inclusief WELDON klemschroef en twee M3-schroeven voor het sluiten van de Cool Flow-optie (indien nodig)

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar