arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WEL SCAPTO C6 Ø12x60 Vergelijkbare illustratie

WEL SCAPTO C6 Ø12x60

WELDON-schachtfreeshouders

IDnr. 243413

WEL SCAPTO C6 Ø12x60, Gereedschapshouders
  • WELDON-schachtfreeshouders
  • Reeksen: WELDON
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Uitstekende lengte: 60 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief WELDON klemschroef
Technologie WELDON-schachtfreeshouders
Reeksen WELDON
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C6
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 29.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 35.5
G1 M12
Gewicht [kg] 1.08
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief WELDON klemschroef

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar