arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL SK 50 Ø10x63 Similar a la imagen

WEL SK 50 Ø10x63

el portafresas universal WELDON

ID 263584

WEL SK 50 Ø10x63, Portaherramientas
  • el portafresas universal WELDON
  • Serie: WELDON
  • Interfaz del portaherramientas: SK 50
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Longitud de proyección: 63 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas SK 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 63 mm / 2.5"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 43.9
G1 M10
Peso [kg] 3.0
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta