arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Pallet couplings for NSR

Pallet couplings for NSR

Pallet adapters
Pallet couplings as interface between the clamping pallet and robot module.

Vantagens – Seus benefícios

  • Posicionamento via cone
    Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm
  • Baixo peso através do uso de liga de alumínio anodizado de alta resistência
    Para maiores cargas úteis
  • Design fino
    O carregamento é possível extremamente próximo à mesa da máquina.

Opções e informações especiais

  • PKL mini 100
    Acoplamento de paletes com pinos de fixação SPA 20 para uso com o mini módulo VERO-S NSR com capacidade de carga de até 75 kg e tamanho de palete de 200 x 200 mm.
  • PKL 160
    Acoplamento de paletes com pinos de fixação SPA 40 para uso com o módulo VERO-S NSR com capacidade de carga de até 300 kg e tamanho de palete de 400 x 400 mm.
  • PKL maxi 220
    Acoplamento de paletes com pinos de fixação SPA 80 para uso com o módulo VERO-S NSR maxi com capacidade de carga de até 1.000 kg e tamanho de palete de 800 x 800 mm.