AS-SLD-M-MS37
ID 1696390
Kit de montaje para resorte magnético
Dessins
Magnetischer Lastausgleich
Magnetischer Lastausgleich
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der dargestellten Zeichnung um eine Ansicht des Basisproduktes handelt. Einzelne Produktvarianten werden durch nachfolgende Zeichnungen ergänzt. Bitte beachten Sie hierzu auch das Katalogdatenblatt des Artikels.
Optional ist die Linearachse mit einem zum Motor parallel angebauten magnetischen Lastausgleich lieferbar. Dieser wird über eine MagSpring® realisiert. Die magnetische Feder kompensiert hierbei einen Teil der Gewichtskräfte bei Vertikalbewegungen des Linearmotors. Dies kann in Anwendungsfällen zu einer höheren Dynamik führen.
- 90
- MagSpring®
Der magnetische Lastausgleich kann nicht mit der elektrischen Kolbenstangenbremse oder dem pneumatischen Lastausgleich kombiniert werden.
Beim Einsatz eines magnetischen Lastausgleichs werden pro Lineareinheit ein Anbausatz sowie eine MagSpring® (bestehend aus Stator und Läufer) benötigt.
Beim Einsatz eines magnetischen Lastausgleichs werden pro Lineareinheit ein Anbausatz sowie eine MagSpring® (bestehend aus Stator und Läufer) benötigt.