AS-SLD-S-H100-EK
IDnr. 1696385
Ontdek het nu
Dit product kan alleen online worden aangevraagd.
Elektrische rembevestigingsset (inclusief ROBA® Brake-Checker® en 10 m aansluitkabel)
- Max. slag: 100 mm
- Houdkracht: 70 N
Tekeningen
Elektrische zuigerstangremmen
Elektrische zuigerstangremmen
Let op: de afbeelding toont een weergave van het basisproduct. Afzonderlijke productvarianten worden aangevuld met de volgende tekeningen. Raadpleeg hiertoe ook het catalogusblad van het betreffende artikel.
Optioneel kan de as worden uitgerust met een elektrische houdrem. Hierdoor wordt voorkomen dat de verticaal gemonteerde assen bij uitval van de spanning onbedoeld worden neergelaten. De houdrem is ook geschikt voor toepassingen op het gebied van machineveiligheid. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
De elektrische zuigerstangrem kan worden aangepast aan de gewenste slag. De maximaal mogelijke slag bedraagt 800 mm – neem contact met ons op.
De elektrische zuigerstangrem kan niet worden gecombineerd met pneumatische/magnetische lastcompensatie.
De elektrische zuigerstangrem kan niet worden gecombineerd met pneumatische/magnetische lastcompensatie.