arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ERD

ERD

Miniature rotary unit
Powerful torque motor with absolute encoder and electric and pneumatic rotary feed-through

Innovaties - uw voordelen

  • Met absoluut positiemeetsysteem
    Geringere programmeerinspanning en tijdsbesparing tijdens de inbedrijfstelling en het gebruik
  • Hoge dynamica voor kortere cyclustijden
    hierdoor kan een hoge productiviteit worden gerealiseerd
  • Geïntegreerde lucht- en elektrische doorvoer
    voor een veilige energievoorziening van de grijpers
  • Vrijwel geen slijtagedelen
    Voor lange levensduur en betrouwbaarheid van het systeem
  • Geen mechanische speling tussen aandrijvingscomponenten
    voor flexibele reacties en een hoge positioneringsnauwkeurigheid
  • Optioneel gecertificeerde veiligheidsvoorzieningen volgens SIL2/PLd
    met HIPERFACE®, EnDat 2.2 en DRIVE-CLiQ interfaces (via EnDat 2.2 + signaalomzetter in kabelboom) voor toepassingen met hogere eisen aan machineveiligheid

Opties en speciale informatie

  • Pneumatische draaidoorvoer
    De draaimodule ERD is standaard uitgevoerd met twee pneumatische doorvoeren. De pneumatische slangen zijn radiaal aan te sluiten op de draaitafel aan de uitgangszijde. Als alternatief zijn er ook slangloze, rechtstreekse aansluitingen in het midden van de draaitafel beschikbaar.
  • Elektrische rotatiedoorvoer
    Voor versies met elektrische doorvoer is als aanvulling op de geïntegreerde pneumatische doorvoer een doorvoer met vier max. elektrische signalen mogelijk. Aangesloten op de aandrijfzijde met behulp van een M8-connector (4-polig). De draaitafel is aan de buitenzijde voorzien van een radiaal uitgelijnd M8-contact (4-polig).
  • Aansluiting van voedings- en sensorkabels
    De draaimodule is via aparte voedings- en encoderkabels op de aandrijfregeling aangesloten. De draaimodule bestaat uit een M17-connector voor aansluiting van de voedingskabel en een M12-connector voor aansluiting van de sensorkabel. Raadpleeg het gedeelte met accessoires voor passende aansluitkabels. Klantspecifieke lengten of kabelverlengingen zijn op verzoek leverbaar.
  • Gecertificeerd encodersysteem
    De encodersystemen met HIPERFACE® (optioneel), EnDat 2.2 en DRIVE-CLiQ-interfaces (via EnDat 2.2 + signaalomvormer in kabelboom) zijn gecertificeerd volgens SIL2/PLd. Dit betekent dat zelfs veeleisende toepassingen met hoge eisen op het gebied van machineveiligheid kunnen worden gerealiseerd. Neem hiervoor contact met ons op.
  • NIEUW: versie met vet dat geschikt is voor levensmiddelen (H1G)
    als een oplossing voor toegang tot medische technologie, laboratoriumautomatisering, de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelensector Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020.